schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-RTAG1P30

Código do item: 103015823

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LPorta com fechamento à esquerda
RPorta na lateral direita

(2)
APara montagem exterior
IPara montagem interior

(3)
G1com Alavanca
G2com Botão seletor

(4)
P1Com destravamento de emergência (anti-pânico)
P20Com destravamento de emergência (anti-pânico) Metálico (Possível somente para montagem exterior)
P25Com destravamento de emergência (anti-pânico) tipo alavanca de inserção (Possível somente para montagem exterior)
P30/P31Com hastes de bloqueio (Só para montagem exterior possível)

(5)
semsem Bloqueador
SZCom hastes de bloqueio (Possível somente para montagem exterior)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Para porta com fechamento à direita
  • com Alavanca
  • Adequado para portas de correr
  • Simples e de operação intuitiva
  • Sem risco de lesão por atuador saliente
  • Dispensa acessórios
  • Atuador não sobressaído na zona de abertura

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

11930855

Descrição do tipo de produtos

AZ/AZM201-B30-RTAG1P30

Número de artigo (Número de encomenda)

103015823

EAN (European Article Number)

4030661504254

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Homologações - Instruções

Orientação

Certificados apenas na combinação com AZ/AZM201

Propriedades globais

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material do atuador

zinco fundido sob pressão

Material dos acionadores

Alumínio, revestido a plástico

Peso bruto

3.828 g

Dados mecânicos

Manopla

Alavanca

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Dobradiça de porta

À direita

Força de engate segundo a EN ISO 14119

5.500 N

Força de engate, máximo

7.150 N

atuador montado

Lado externo

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

94 mm

Largura do atuador

115 mm

Altura do atuador

115 mm

Comprimento da barra de bloqueio

44 mm

Largura do pistão de bloqueio

75 mm

Altura da barra de bloqueio

2.600 mm

Orientação (Altura da barra de bloqueio)

Possibilidade de redução do comprimento das barras de bloqueio pelo cliente

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Unidade de atuador AZ/AZM201-B30 incl. barra retangular

Bloqueio da barra com placa de guia

4 parafusos de cabeça embutida M5x10

4 peças U

2 porcas sextavadas M8

2 barras de bloqueio, 1200 mm, galvanizadas

Contra-mancal (em P30) ou desbloqueio de fuga em emergência (anti-pânico) completo (em P31)


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 25/03/2025 04:16