AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC
Archiv
Artikelnummer:101144373

Produktmerkmale
- Steckverbinder M12, 4-polig
- A- und B-Codierung der Stecker
- seitliche Hilfsentriegelung
- schutzisoliert
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- kompakte Bauform
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- hohe Lebensdauer
- hohe Zuhaltekraft
- Linksausführung
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers