AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • Sicherheitszuhaltung
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Kunststoffgehäuse
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • hohe Zuhaltekraft
Produkt-Typbezeichnung:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BBetätigerüberwachung
BZBetätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht

(2)
STStecker M12

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
PMagnetversorgung 24 VDC (Aux)

(6)
2197Hilfsentriegelung für Ruhestromprinzip
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Rastkraft

Betätiger-Überwachung

Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip

AZM 170 B ST-AS RAP

Artikelnummer 101210414

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170 B ST-AS RP

Artikelnummer 101210927

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170 BZ ST-AS P

Artikelnummer 101210931

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170 BZ ST-AS RAP

Artikelnummer 101210929

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170 BZ ST-AS RP-2197

Artikelnummer 101211516

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel