AZM 200 BZ ST-T-AS AP
Archiv
Artikelnummer:101194500

Produktmerkmale
- Magnetversorgung 24 VDC (Aux)
- Betätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht
- Sicherheitszuhaltung
- Kunststoffgehäuse
- hohe Zuhaltekraft 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle