AZM150SK-11/11R-024
AZM150SK-11/11R-024
Produkt-Typbezeichnung: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
11/11 | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
11/02 | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 2 Öffner (NC) |
02/02 | Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Standard Codierung |
I | Individuelle Codierung |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(4) | |
ohne | Hilfsentriegelung deckelseitig |
N | Notentsperrung |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Hinweis: | Betätiger inklusive bei individuell codierten Geräteausführungen I: |
B1 | mit Betätiger B1 |
B5 | mit Betätiger B5 |
B6L | mit Betätiger B6L |
B6R | mit Betätiger B6R |
- Kunststoffgehäuse
- 8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
- einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM150SK-11/11R-024 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
153041253 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
|
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, Polyamid PA 6 GF |
Bruttogewicht |
602 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Ruhestromprinzip |
Ja |
Anzahl der Anfahrrichtungen |
2 |
Anzahl der Hilfskontakte |
2 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
1 |
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
Hinweis |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion
Performance Level, bis |
e |
Hinweis (Performance Level) |
Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert. |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis (Mechanische Lebensdauer) |
ab Geräteversion V2 (siehe Typenschild) |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
1.500 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
1.950 N |
Rastkraft, circa |
50 N |
Zwangsöffnungsweg |
10 mm |
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum |
10 N |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
40 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,3 m/s |
Befestigung |
Schrauben |
Ausführung der Befestigungsschrauben |
4x M5 |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel |
0,5 Nm |
Hinweis |
Torx T10 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
3 x M20 x 1,5 |
Anschlussart |
Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Zulässige Art der Leitung |
Starr eindrähtig Starr mehrdrähtig Flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
48 mm |
Breite des Sensors |
40 mm |
Höhe des Sensors |
204 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +85 °C |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
93 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
300 V |
Überspannungskategorie |
II |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
5 A |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VDC |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
8,5 W |
Schaltelement |
Öffner (NC), Schließer (NO) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet |
100 % |
Testpulsdauer, maximum |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Schlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung |
Hinweis
Hinweis (Hilfsentriegelung) |
mit Dreikantschlüssel Bei Wartung, Einrichtung usw. Durch Dreikantschlüssel M5 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
TÜV-Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM150 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 16. Juni 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.09.2024, 11:06