AZM 300 AS

AZM 300 AS

  • hygienegerechtes Design
  • Schutzart IP 69
  • Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
  • I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • 2 Raststufen integriert
Produkt-Typbezeichnung:
AZM300(1)(2)-ST-AS-(3)(4)(5)

(1)
ZZuhaltungsüberwachung >
BBetätigerüberwachung

(2)
ohneStandardcodierung
I1Individuelle Codierung
I2Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar

(3)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(4)
ohneMagnetversorgung AUS AS-Interface
PMagnetversorgung AUS 24 VDC (Aux)

(5)
ohneHilfsentriegelung
NNotentsperrung
TFluchtentriegelung
T8Fluchtentriegelung, Distanz 8,5 mm
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Betätiger-Überwachung

Notentsperrung

Fluchtentriegelung

Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip

AZM300B-I1-ST-AS-A

Artikelnummer 103005910

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-I1-ST-AS-A-P

Artikelnummer 103005908

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-I2-ST-AS-A

Artikelnummer 103005906

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-I2-ST-AS-A-P

Artikelnummer 103005904

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-ST-AS-A

Artikelnummer 103005902

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-ST-AS-A-P

Artikelnummer 103005899

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300Z-I1-ST-AS

Artikelnummer 103005924

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300Z-I1-ST-AS-P

Artikelnummer 103005922

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300Z-I1-ST-AS-P-T

Artikelnummer 103009480

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300Z-I1-ST-AS-T

Artikelnummer 103009475

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300Z-I2-ST-AS

Artikelnummer 103005920

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300Z-I2-ST-AS-P

Artikelnummer 103005918

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel



Systemkomponenten

AZ/AZM300-B1
AZ/AZM300-B1

  • 3 verschiedene Betätigungsrichtungen

Zum Artikel
MP-AZ/AZM300-1
MP-AZ/AZM300-1

  • Adapterplatte aus Kunststoff für den Einsatz an flächenbündigen Türen
  • Außenkontur optimiert für AZM300

Zum Artikel
MS-AZ/AZM300-B1-1
MS-AZ/AZM300-B1-1

  • Schutzblech aus Aluminium als Sichtblende
  • Gewindeköpfe aus Aluminium mit M6-Gewinde inkl. Gummischeiben
  • Für den Einsatz an Glas- und Kunststofftüren an Maschinen mit hohen Anforderungen an das Design

Zum Artikel