AZM300Z-I1-ST-AS-P-T
Archiv
Artikelnummer:103009480


Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- Individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- Zuhaltungs-Überwachung
- Ruhestromprinzip
- Fluchtentriegelung
- Magnetversorgung 24 VDC (Aux)
- hygienegerechtes Design
- Schutzart IP 69
- Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
- Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
- I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- 2 Raststufen integriert