AZM400
- Bistabiles, motorgetriebenes System
- Zuhaltekraft 10.000 N
- Entsperren gegen Querkraft bis 300 N möglich
- PL e / Kat. 4 / SIL 3 für Verriegelungs- und Zuhaltefunktion
- Zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltefunktion
- Betrieb an P/P- und P/N-schaltenden Ausgängen
- Großes Betätigerspiel
Produkt-Typbezeichnung: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 Einbaustecker M12, 8-polig |
ST2 | 2 Einbaustecker M12, 8-polig / 5-polig |
(2) | |
ohne | Standard Codierung |
I1 | Individuelle Codierung |
I2 | Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar |
(3) | |
1P2P | 1 Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend (nur für ST) |
2P2P | 2 Diagnoseausgänge und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend (nur für ST2) |
(4) | |
ohne | Hilfsentriegelung |
T | Fluchtentriegelung |
BOW | Mit Befestigungsbohrungen für Bowdenzug-Montage |
(5) | |
ohne | ohne elektronische Hilfsentriegelung (nur für ST) |
E | mit elektronischer Hilfsentriegelung (nur für ST2) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Codierung
Elektronische Hilfsentriegelung
Fluchtentriegelung
Befestigungsbohrungen für Bowdenzug-Montage
Systemkomponenten
AZM 400 Betätiger
AZM400 Zubehör

ACC-AZM400-BOW-4M-6M
- Fernentriegelung über ein Zugseil
- Einsetzbar als Fluchtentriegelung oder Notentsperrung
- Länge der ummantelten Stahlseele: 4 m
- Gesamtlänge: 6 m

ACC-AZM400-BOW-6M-8M
- Fernentriegelung über ein Zugseil
- Einsetzbar als Fluchtentriegelung oder Notentsperrung
- Länge der ummantelten Stahlseele: 6m
- Gesamtlänge: 8 m

MS-AZM400
- Montagesatz bestehend aus zwei Befestigungsblechen, vier M6-Senkschrauben und vier M6-Spezialmuttern
- einfache Montage, speziell an 40mm Profilen
- Befestigungsbleche mit Langlöchern zur optimalen Ausrichtung

SZ400
- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
- Sperrzange mit 6 Bohrungen