schmersal_s_icon.png

AZR31S1/24VDC

Artikelnummer: 101049677

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • Sichere Stillstandswächter
  • Sensorlose Stillstandserfassung durch Überwachung der EMK
  • Direkter Anschluss von Drehstrommotoren
  • Geeignet zum Anschluss an Frequenzumrichter mit folgenden Schnittstellendaten: Drehfeldfrequenz 0 ... 1000 Hz; Schaltfrequenz der Endstufe bis 16 kHz; Motorspannungsbereich 0 ... 400 V
  • Dieser sichere Stillstandswächter hat den besonderen Vorteil, dass bei der Inbetriebnahme keine Sollwerteinstellungen erforderlich sind.
  • 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
  • 1 Meldeausgang

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

AZR31S1/24VDC

Artikelnummer (Bestellnummer)

101049677

EAN (European Article Number)

4250116202546

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001449

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001449

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Bruttogewicht

400 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Drahtbrucherkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Rückführkreis

Ja

Automatische Reset-Funktion

Ja

Erdschlusserkennung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der LEDs

5

Anzahl der Sicherheitskontakte

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

PFH-Wert

2,00 x 10⁻⁸ /h

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Stop-Kategorie

0

Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge

Performance Level, Stop 0, bis

e

Kategorie, Stop 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in

3

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussbezeichnung

IEC/EN 60947-1

Anschlussart

starr oder flexibel

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Anzugsdrehmoment der Klemmen

0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

45 mm

Höhe

73,2 mm

Tiefe

121 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart des Einbauraumes

IP54

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

-25 ... +45 °C

Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +85 °C

Schwingfestigkeit

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Frequenzbereich

50 Hz

60 Hz

Betriebsspannung

24 VDC -10 % / +20 %

Restwelligkeit

10 %

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum

20,4 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum

28,8 VDC

Elektrische Leistungsaufnahme, maximum

3,2 W

Kontaktwiderstand, maximum

0,1 Ω

Hinweis (Kontaktwiderstand)

in Neuzustand

Leitungslänge (Master/Slave), maximum

10 m

Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch

80 ms

Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch

20 ms

Abfallverzögerung bei NOT-HALT, maximum

15 ms

Anzugsverzögerung bei automatischen Start (nach Erkennen des Stillstandes), circa

7.000 ms

Anzugsverzögerung bei RESET, typisch

20 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

AgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt

Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

6 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

6 A

Schaltvermögen, minimum

10 VDC

Schaltvermögen, minimum

10 mA

Schaltvermögen, maximum

250 VAC

Schaltvermögen, maximum

8 A

Elektrische Daten - Digitale Eingänge

Leitungswiderstand, maximum

40 Ω

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

0,1 A

Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)

Schaltvermögen, maximum

24 VDC

Schaltvermögen, maximum

2 A

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit

EMV-Richtlinie

Zustandsanzeige

Angezeigte Funktionszustände

OUT, Grün: Freigabe

ON, Grün: Versorgungsspannung UB

ERR, Rot: Fehler Kanal A + B

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Sichere Stillstandsüberwachung

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.

Schaltungsbeispiel

Hinweis (Schaltungsbeispiel)

Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.

Der sensorlose Stillstandswächter überwacht die EMK des Dreiphasenmotors.

Der Schutztürwächter der Reihe SRB überwacht die Stellung der Schutzeinrichtung.

Überwachung der Schutzeinrichtung mit einer Sicherheitszuhaltung und einem Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger (A und B).

Die Entriegelung erfolgt erst nach Beendigung der Nachlaufbewegung durch den Schließer (E).

Nach dem Entriegeln muss die Schutzeinrichtung geöffnet werden.

Zur Absicherung einer Schutzeinrichtung

103034847 SSW303HV
  • Stillstandserkennungszeit 7s
  • Sichere Stillstandswächter
  • 3 Sicherheitskontakte
  • 3 Meldekontakte
  • Sensorlose Stillstandserfassung durch Überwachung der EMK
  • Direkter Anschluss von Drehstrommotoren
  • Motorspannungsbereich 0 ... 690 V

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZR31S1
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Relais-Sicherheitskombination zur Überwachung des Motorstillstands
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Benannte Stelle für die
Zertifizierung des QS-Systems
nach Anhang X, 2006/42/EG:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 4. Januar 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.05.2025, 22:02