BETAETIGER AZM 161-B1E

Artikelnummer: 101144416

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • Gerader Betätiger
  • besonders geeignet für Schiebetüren

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZM 161-B1E

Artikelnummer (Bestellnummer)

101144416

EAN (European Article Number)

4030661283203

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Werkstoff des Betätigers

Edelstahl (V2A)

Bruttogewicht

30 g

Mechanische Daten

Betätiger

gerade

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen 160 mm

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante der Sicherheitszuhaltung zuzüglich 5 mm müssen eine Ebene bilden


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.04.2024, 07:39