BNS 260-02Z-LST-M12-L-0,25M
Artikelnummer:103045426


Produktmerkmale
- Anschlussleitung mit Stecker M12, gerade, 4-polig
- Kunststoffgehäuse
- kleine Bauform
- verdeckter Einbau möglich
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen