BS-H50-110-RVA
Artikelnummer:
153028033
BS-H50-110-RVA
Artikelnummer:
153028033
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Rollenschwenkhebel Edelstahl - 50 mm Rollendurchmesser
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BS-H50-110-RVA |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
153028033 |
EAN (European Article Number) |
4030661535913 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001483 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001483 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Edelstahl (V2A) |
Bruttogewicht |
277 g |
Mechanische Daten
Werkstoff der Rolle |
Edelstahl (V2A) |
Positionierschritte für den Betätiger |
10 ° |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite der Rolle |
18 mm |
Durchmesser der Rolle |
50 mm |
Länge des Hebels |
110 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.05.2024, 21:53