BS-H50-110-RVA
Artikelnummer:
153028033
BS-H50-110-RVA
Artikelnummer:
153028033
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Rulle arm rustfrit stål - 50 mm Rullediameter
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BS-H50-110-RVA |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
153028033 |
EAN (European Article Number) |
4030661535913 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Globale egenskaber
Materiale til aktuatoren |
Rustfrit stål (V2A) |
Bruttovægt |
277 g |
Mekaniske data
Rullemateriale |
Rustfrit stål (V2A) |
Positioneringstrin for aktuator |
10 ° |
Mekaniske data - afmåling
Rullens bredde |
18 mm |
Diameter af rulle |
50 mm |
Længde på hævearm |
110 mm |
Sprog filter
Datablad
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.03.2025 05.24