Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec-nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.

Ihre Auswahl:

+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. AZ 16ZI
  2. AZ 16ZI-B1 - 1747 mit Haftmagnet
AZ 16ZI-B1 - 1747 mit Haftmagnet

AZ 16ZI-B1 - 1747 mit Haftmagnet

  • Gerader Betätiger mit Haftmagnet
4 Produkte
AZ 16-12ZIB1-M16-1747

AZ 16-12ZIB1-M16-1747

Art.-Nr.: 101150051

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

AZ 16-12ZIB1-M20-1747

Art.-Nr.: 101150632

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

Art.-Nr.: 101150056

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

Art.-Nr.: 101150638

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

4 Ergebnisse gefunden