Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. AZ 16ZI
  2. AZ 16ZI-B1 - 2053 MIT KUGELRASTUNG
AZ 16ZI-B1 - 2053 MIT KUGELRASTUNG

AZ 16ZI-B1 - 2053 MIT KUGELRASTUNG

  • Kugelrastung einstellbar
  • zur Zuhaltung von leichten bis mittelschweren Schutztüren
5 Produkte
AZ 16-03ZIB1-M16-2053

AZ 16-03ZIB1-M16-2053

Art.-Nr.: 101150058

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

Art.-Nr.: 101150053

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

Art.-Nr.: 103012290

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

Art.-Nr.: 101150640

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

Art.-Nr.: 101150635

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

5 Ergebnisse gefunden