Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. PS315
  2. PS315 Rollenschwenkhebel N306
PS315 Rollenschwenkhebel N306

PS315 Rollenschwenkhebel N306

  • mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
  • Metallgehäuse
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich
4 Produkte
PS315-T12-N306

PS315-T12-N306

Art.-Nr.: 103047591

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z11-N306

PS315-Z11-N306

Art.-Nr.: 103047592

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z12-N306

PS315-Z12-N306

Art.-Nr.: 103048816

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

PS315-Z02-N306

PS315-Z02-N306

Art.-Nr.: 103048962

4 Ergebnisse gefunden