Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. PS315
  2. PS315 Stabschwenkhebel J300
PS315 Stabschwenkhebel J300

PS315 Stabschwenkhebel J300

  • Metallgehäuse
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • mit LED erhältlich
4 Produkte
PS315-T11-J300

PS315-T11-J300

Art.-Nr.: 103015127

Positionsschalter

PS315-T12-J300

PS315-T12-J300

Art.-Nr.: 103015128

Positionsschalter

PS315-Z11-J300

PS315-Z11-J300

Art.-Nr.: 103015110

Positionsschalter

PS315-Z12-J300

PS315-Z12-J300

Art.-Nr.: 103015111

Positionsschalter

4 Ergebnisse gefunden