Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.
Ihre Auswahl:
Notwendig
Personalisierter Inhalt
Webanalyse
Externe Medien
Alle akzeptieren
Auswahl akzeptieren
Alle ablehnen
Cookies / Datenschutz
+49 202 6474-800
für technischen Support
|
+49 202 6474-0
für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
Belgien
FR
NL
Brasilien
PT
ES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
EN
FR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DE
EN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DE
FR
IT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Deutschland (DE)
Anmelden
Warenkorb
More
PS316
PS316 Rollenschwenkhebel N308
PS316 Rollenschwenkhebel N308
Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
Bauform nach EN 50041
Betätiger in 15° Schritten einstellbar
längenverstellbar in 2 mm Schritten
mit LED erhältlich
2 Produkte
Produkte pro Seite
PS316-Z11-ST-N308
Art.-Nr.: 103038526
Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion
PS315-T12-ST-N308
Art.-Nr.: 103051488