235 Druckbolzen S•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047Zur Kategorie
235 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047Zur Kategorie
235 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047Zur Kategorie
235 Rollendruckbolzen R•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047Zur Kategorie
235 Rollenhebel 1R•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047Zur Kategorie
235 Rollenhebel K•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047Zur Kategorie
235 Winkelhebel K4•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047Zur Kategorie
235 Winkelhebel 3K•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047•Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.Zur Kategorie
235 Winkelhebel 4K•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047•Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.Zur Kategorie
235 Rollenschwenkhebel 1H•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047•Betätiger in 10° Schritten einstellbarZur Kategorie
235 Rollenschwenkhebel 7H•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047•nur für Positionieraufgaben verwendbar•Betätiger in 10° Schritten einstellbarZur Kategorie
235 Rollenschwenkhebel 7H-2138•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047•Betätiger in 10° Schritten einstellbarZur Kategorie
235 Stabschwenkhebel 10H•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047•nur für Positionieraufgaben verwendbar•Betätiger in 10° Schritten einstellbarZur Kategorie
235 Rollenschwenkhebel 12H•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047•Betätiger in 10° Schritten einstellbarZur Kategorie
235 Rollenschwenkhebel 14H•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047•Betätiger in 10° Schritten einstellbarZur Kategorie
235 Federstabhebel AF•nur für Positionieraufgaben verwendbar•in alle Richtungen auslenkbar•Metallgehäuse•große Auswahl an Betätigungselementen•weitgehend öl- und benzinbeständig•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar•Befestigungsmaße nach EN 50047Zur Kategorie