Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. 256
  2. 256 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S
256 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S

256 Druckbolzen mit Zentralbefestigung 4S

  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
7 Produkte
T4S 256-11ZUE

T4S 256-11ZUE

Art.-Nr.: 151145156

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4S 256-20Z

T4S 256-20Z

Art.-Nr.: 101112748

Positionsschalter

T4S 256-11zue-2638

T4S 256-11zue-2638

Art.-Nr.: 151196062

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4S 256-11ZUE-2625

T4S 256-11ZUE-2625

Art.-Nr.: 151195452

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4S 256-11Z

T4S 256-11Z

Art.-Nr.: 151112717

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4S 256-02Z

T4S 256-02Z

Art.-Nr.: 151112762

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4S 256-11Z-M20

Z4S 256-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168186

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

7 Ergebnisse gefunden