Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec-nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.

Ihre Auswahl:

+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
  1. Sicherheits-Sensoren
  2. Magnetische Sicherheits-Sensoren

Magnetische Sicherheits-Sensoren

BNS 16

BNS 16

  • •Kunststoffgehäuse
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet
  • •verdeckter Einbau möglich
  • •52 mm x 90 mm x 39 mm
  • •hohe Lebensdauer
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
  • •Codierter Reed Kontakt Sicherheitsschalter
Zur Kategorie
BNS 260

BNS 260

  • •Kunststoffgehäuse
  • •kleine Bauform
  • •verdeckter Einbau möglich
  • •26 mm x 36 mm x 13 mm
  • •hohe Lebensdauer
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
Zur Kategorie
BNS 36

BNS 36

  • •Kunststoffgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •verdeckter Einbau möglich
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
Zur Kategorie
BNS 40S

BNS 40S

  • •Edelstahlgehäuse
  • •lebensmittelechte Anschlussleitung
  • •verdeckter Einbau möglich
  • •88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • •hohe Lebensdauer
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet
Zur Kategorie
BNS-B20

BNS-B20

  • •Kunststoffgehäuse
  • •berührungslos wirkender Sicherheitsschalter
  • •versperrt nicht die Türöffnung
  • •119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • •ersetzt Türgriff und Sicherheitsschalter, keine zusätzlichen Türbeschläge notwendig
  • •modernes symetrisches Design
  • •Manipulationsschutz durch integrierten und codierten Sicherheitssensor
  • •ergonomische Bedienung
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •kein hervorstehender Betätiger
  • •einfache Montage mit 4 Schrauben
Zur Kategorie
BNS 250

BNS 250

  • •Kunststoffgehäuse
  • •kleine Bauform
  • •verdeckter Einbau möglich
  • •33 mm x 25 mm x 13 mm
  • •hohe Lebensdauer
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
Zur Kategorie
BNS 33

BNS 33

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verdeckter Einbau möglich
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •hohe Lebensdauer
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
Zur Kategorie
BNS 30

BNS 30

  • •Metallgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303 SS
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •Ø M30
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
  • •mit integrierter Auswertung
Zur Kategorie
BNS 300

BNS 300

  • •Kunststoffgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •Ø M30
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
  • •mit integrierter Auswertung
Zur Kategorie
BNS 303

BNS 303

  • •Kunststoffgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303 SS
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •Ø M30
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
Zur Kategorie
BNS 333

BNS 333

  • •Kunststoffgehäuse
  • •hohe Lebensdauer
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •40 mm x 112 mm x 40 mm
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
  • •Anschlussraum
  • •mit integrierter Auswertung
Zur Kategorie
BNS 120

BNS 120

  • •Kunststoffgehäuse
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
  • •besonders großer Schaltabstand
  • •Ø M12
  • •hohe Lebensdauer
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
  • •uncodiert, verdeckter Einbau gem. ISO 14119
Zur Kategorie
BNS 180

BNS 180

  • •Kunststoffgehäuse
  • •für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
  • •besonders großer Schaltabstand
  • •Ø M 18 x 1
  • •hohe Lebensdauer
  • •kein mechanischer Verschleiß
  • •unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
  • •uncodiert, verdeckter Einbau gem. ISO 14119
Zur Kategorie

MAGNETISCHE SICHERHEITSSENSOREN

Anders als elektromechanische Sicherheitsschalter der Kategorie 2 ermöglichen Sicherheitssensoren die berührungslose Stellungsabfrage von Schutztüren. Dies ist bei Maschinen von Vorteil, die einem hohen Verschmutzungs- und Staubaufkommen ausgesetzt sind. Auch in hygienesensiblen Bereichen, etwa in der Lebensmittelindustrie, kommen die Sensoren häufig zum Einsatz. Grundsätzlich muss man zwischen elektronischen und magnetischen Sicherheitssensoren unterscheiden. Beide haben jedoch gemein, dass sie jeweils über einen Sensor und ein Target verfügen, die berührungslos miteinander kommunizieren. Die Maschine kann dann in Betrieb genommen werden, wenn der Sensor das Target detektiert und Schutztür sowie Sicherheitskreis geschlossen sind.

MAGNETISCHE SICHERHEITSSENSOREN DER BAUREIHE BNS

Bei den Sicherheitsmagnetschaltern der BNS-Baureihen kommt das bewährte Prinzip der sicheren Magnettechnik zum Einsatz. Die Schaltgeräte sind elektromagnetisch, wirken berührungslos und arbeiten zweikanalig. Da sie zwei Sicherheitskontaktpfade aufweisen, sind sie zudem einfehlersicher. Der Sensor kann dabei nur mit dem dazugehörigen Target, nicht jedoch mit einem konventionellen Magneten, betätigt werden, wofür die Kombination und Anordnung der Reedrohre im Sensor verantwortlich ist. Auf diese Weise ist ein hoher Manipulationsschutz gewährleistet. Trotz ihrer kompakten Bauweise erreichen die BNS-Sensoren hohe Schaltabstände. Auch eine verdeckte Montage ist möglich, da die Sensorik durch Kunststoff- und sogar Edelstahlabdeckungen hindurchwirkt.

UNTERSCHIEDLICHE BAUFORMEN DER MAGNETISCHEN SICHERHEITSSENSOREN IM ONLINEKATALOG

Schmersal bietet dem Anwender ein breites Spektrum unterschiedlicher Bauformen, darunter auch Sensoren mit Edelstahlgehäuse. Alle Sicherheitssensoren des Unternehmens entsprechen mindestens der Schutzart IP65, sind also staubdicht und gegen Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Mithilfe eines entsprechenden Sicherheitsrelaisbausteins erreichen sie zudem Performance Level d bzw. e nach EN ISO 13849-1. In ihrem umfangreichen Onlinekatalog stellt die Schmersal Gruppe ausführliche Produktinformationen zu den einzelnen magnetischen Sicherheitssensoren zur Verfügung.