Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
  1. Sicherheitsschaltgeräte
  2. Bedienfelder und NOT-HALT-Taster

Bedienfelder und NOT-HALT-Taster

BDF 200 AS

BDF 200 AS

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schlankes, schlagfestes Gehäuse
  • •an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
  • •an ergonomisch günstiger Position zu installieren
  • •Integrierte AS-Interface Schnittstelle, Safety-Slave für NOT-HALT und A/B-Slave für Befehls- und Meldegeräte
  • •AS-i Power24 geeignet
  • •Zweischicht -Kunststoff-Bezeichnungsschilder als Kennzeichnungsfeld verwendbar (Gravuren auf Anfrage)
Zur Kategorie
NAS 311 AS

NAS 311 AS

  • •NOT-HALT Station
  • •AS-Interface M12 Anschluss
  • •85 mm x 85 mm x 97,8 mm
  • •Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • •Entrastung durch Ziehbewegung
  • •Chemische Beständigkeit
Zur Kategorie