Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Sicherheitssteuerungen
  2. Erweiterungsmodule
Erweiterungsmodule

Erweiterungsmodule

10 Produkte
PSC1-E-31-12DI-10DIO

PSC1-E-31-12DI-10DIO

Art.-Nr.: 103057172

Erweiterungsmodul Sicherheitssteuerung

PSC1-E-131-12DI-10DIO

PSC1-E-131-12DI-10DIO

Art.-Nr.: 103056288

Erweiterungsmodul Sicherheitssteuerung

PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO

PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO

Art.-Nr.: 103008456

Erweiterungsmodul Sicherheitssteuerung

PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO

PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO

Art.-Nr.: 103011954

Erweiterungsmodul Sicherheitssteuerung

PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO

PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO

Art.-Nr.: 103056286

Erweiterungsmodul Sicherheitssteuerung

PSC1-E-21-SDM1

PSC1-E-21-SDM1

Art.-Nr.: 103008460

Erweiterungsmodul Sicherheitssteuerung

PSC1-E-22-SDM1-2

PSC1-E-22-SDM1-2

Art.-Nr.: 103008461

Erweiterungsmodul Sicherheitssteuerung

PSC1-E-23-SDM2

PSC1-E-23-SDM2

Art.-Nr.: 103008462

Erweiterungsmodul Sicherheitssteuerung

PSC1-E-24-SDM2-2

PSC1-E-24-SDM2-2

Art.-Nr.: 103008464

Erweiterungsmodul Sicherheitssteuerung

PSC1-E-38-14DI-4DO-10DIO-2RO-RIO

PSC1-E-38-14DI-4DO-10DIO-2RO-RIO

Art.-Nr.: 103057183

Erweiterungsmodul Sicherheitssteuerung

10 Ergebnisse gefunden