Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
  1. Si-Schalter für drehbare Schutzeinrichtungen (Archiv))
  2. Scharnier-Sicherheitsschalter

Scharnier-Sicherheitsschalter

Archiv
TESF

TESF

  • •2 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
  • •mit fest eingestelltem Schaltwinkel
Zur Kategorie
Archiv
TESK

TESK

Zur Kategorie
Archiv
TESZ

TESZ

  • •2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • •einfache Montage, speziell an 45 mm Profilen
Zur Kategorie
Archiv
TVS 410

TVS 410

  • •Metallgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •für links oder rechts angeschlagene Türen
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •einfache Montage, passend für alle gängigen Profilsysteme (30 … 60 mm)
Zur Kategorie
Archiv
TV.S 335

TV.S 335

Zur Kategorie
Archiv
TV.S 355

TV.S 355

  • •3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Zur Kategorie
Archiv
T.V10S 500

T.V10S 500

  • •Metallgehäuse
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Betätigungswelle 360° drehbar
  • •110 mm x 110 mm x 84 mm
  • •3-kanalige wechselseitige Überwachung
Zur Kategorie