Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec-nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.

Ihre Auswahl:

+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Positionsschalter (Archiv)
  2. 336 Kunststoffgehäuse - EN 50041 mit Betätiger
Archiv
336 Kunststoffgehäuse - EN 50041 mit Betätiger

336 Kunststoffgehäuse - EN 50041 mit Betätiger

181 Produkte
M4VH 336-20Z-1058
Archiv

M4VH 336-20Z-1058

Art.-Nr.: 101150826

Positionsschalter

M4VH 336-20Z-M20
Archiv

M4VH 336-20Z-M20

Art.-Nr.: 101170269

Positionsschalter

T1K 336-02Z
Archiv

T1K 336-02Z

Art.-Nr.: 101102908

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 336-02Z-1172/1637
Archiv

T1K 336-02Z-1172/1637

Art.-Nr.: 101195446

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 336-02Z-ST
Archiv

T1K 336-02Z-ST

Art.-Nr.: 101164022

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 336-11Z-M20
Archiv

T1K 336-11Z-M20

Art.-Nr.: 101169334

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 336-11ZUE
Archiv

T1K 336-11ZUE

Art.-Nr.: 101117831

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1K 336-20Z
Archiv

T1K 336-20Z

Art.-Nr.: 101102907

Positionsschalter

T3K 336-02Z
Archiv

T3K 336-02Z

Art.-Nr.: 101085665

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 336-02ZH
Archiv

T3K 336-02ZH

Art.-Nr.: 101101123

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 336-11Z
Archiv

T3K 336-11Z

Art.-Nr.: 101084111

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 336-11Z-M20-U90
Archiv

T3K 336-11Z-M20-U90

Art.-Nr.: 151171823

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 336-11Z-M20-U90
Archiv

T3K 336-11Z-M20-U90

Art.-Nr.: 101171823

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 336-11Z-U90
Archiv

T3K 336-11Z-U90

Art.-Nr.: 131171823

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 336-11ZUE
Archiv

T3K 336-11ZUE

Art.-Nr.: 101087911

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 336-20Z
Archiv

T3K 336-20Z

Art.-Nr.: 101085664

Positionsschalter

T4V. 336-02Z-U270-2525-1 10,0M
Archiv

T4V. 336-02Z-U270-2525-1 10,0M

Art.-Nr.: 101186093

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V. 336-11Z-M20
Archiv

T4V. 336-11Z-M20

Art.-Nr.: 101163887

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V. 336-11Z-M20-2203
Archiv

T4V. 336-11Z-M20-2203

Art.-Nr.: 101174129

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4V10H 336-02Z
Archiv

T4V10H 336-02Z

Art.-Nr.: 101060462

Positionsschalter

T4V10H 336-02ZH
Archiv

T4V10H 336-02ZH

Art.-Nr.: 101060465

Positionsschalter

T4V10H 336-11Z-1183
Archiv

T4V10H 336-11Z-1183

Art.-Nr.: 101209607

Positionsschalter

T4V10H 336-11Z-M20
Archiv

T4V10H 336-11Z-M20

Art.-Nr.: 101165849

Positionsschalter

T4V10H 336-11Z-U90
Archiv

T4V10H 336-11Z-U90

Art.-Nr.: 101084621

Positionsschalter

181 Ergebnisse gefunden
…