Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Positionsschalter (Archiv)
  2. 236 Kunststoffgehäuse - EN 50047 mit Betätiger
Archiv
236 Kunststoffgehäuse - EN 50047 mit Betätiger

236 Kunststoffgehäuse - EN 50047 mit Betätiger

417 Produkte
TS 236-02ZH-M20
Archiv

TS 236-02ZH-M20

Art.-Nr.: 101162484

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TS 236-02Z-M16-1894
Archiv

TS 236-02Z-M16-1894

Art.-Nr.: 101166362

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TS 236-02Z-M20
Archiv

TS 236-02Z-M20

Art.-Nr.: 101163385

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TS 236-02Z-ST
Archiv

TS 236-02Z-ST

Art.-Nr.: 101204480

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZS 236-11Z-1360/H
Archiv

ZS 236-11Z-1360/H

Art.-Nr.: 101138279

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TS 236-11Z-1273
Archiv

TS 236-11Z-1273

Art.-Nr.: 101118443

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TS 236-11Z-M20
Archiv

TS 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 101152880

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TS 236-20Z-M20
Archiv

TS 236-20Z-M20

Art.-Nr.: 101155262

Positionsschalter

TR 236-02Z-M20-1297
Archiv

TR 236-02Z-M20-1297

Art.-Nr.: 101164041

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-M20
Archiv

TR 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 101153302

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11Z-U90
Archiv

TR 236-11Z-U90

Art.-Nr.: 101116360

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-20Z
Archiv

TR 236-20Z

Art.-Nr.: 101092304

Positionsschalter

TR 236-20ZH
Archiv

TR 236-20ZH

Art.-Nr.: 101145062

Positionsschalter

TR 236-02Z-U90-M20
Archiv

TR 236-02Z-U90-M20

Art.-Nr.: 101157454

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-02ZH
Archiv

TR 236-02ZH

Art.-Nr.: 101145061

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TR 236-11ZUE
Archiv

TR 236-11ZUE

Art.-Nr.: 101145060

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1R 236-11Z-M16
Archiv

T1R 236-11Z-M16

Art.-Nr.: 101168180

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1R 236-11Z-M20
Archiv

T1R 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 101146446

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1R 236-11Z-U180
Archiv

T1R 236-11Z-U180

Art.-Nr.: 101103475

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T1R 236-02Z-M20
Archiv

T1R 236-02Z-M20

Art.-Nr.: 101159061

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 236-11Z-M20-1297
Archiv

T3K 236-11Z-M20-1297

Art.-Nr.: 101169111

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 236-11Z-M20
Archiv

T3K 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 101161687

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 236-02Z-M20-U180
Archiv

T3K 236-02Z-M20-U180

Art.-Nr.: 101166173

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T3K 236-11Z-U90
Archiv

T3K 236-11Z-U90

Art.-Nr.: 101211438

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

417 Ergebnisse gefunden
…