Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
  1. Sicherheitsschalter
  2. 336-AS

336-AS

Archiv
AS - 336 Druckbolzen S

AS - 336 Druckbolzen S

  • •Kunststoffgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •AS-Interface LED und Statusanzeige
  • •Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • •AS-i Power24 geeignet
Zur Kategorie
Archiv
AS - 336 Rollendruckbolzen R

AS - 336 Rollendruckbolzen R

  • •Kunststoffgehäuse
  • •große Auswahl an Betätigungselementen
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •Befestigungsmaße nach EN 50047
  • •AS-Interface LED und Statusanzeige
  • •Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • •AS-i Power24 geeignet
Zur Kategorie