Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
United Kingdom
EN
Indien
EN
International
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Gehäusebauform: Quader
  2. IFL 384
Archiv
IFL 384

IFL 384

10 Produkte
IFL 30-384-11N
Archiv

IFL 30-384-11N

Art.-Nr.: 101056723

Induktiver Näherungsschalter

IFL 10-180-01ST
Archiv

IFL 10-180-01ST

Art.-Nr.: 101092428

Induktiver Näherungsschalter

IFL 30-384-10/01-1400
Archiv

IFL 30-384-10/01-1400

Art.-Nr.: 101080283

Induktiver Näherungsschalter

IFL 30-384-11PK-1931
Archiv

IFL 30-384-11PK-1931

Art.-Nr.: 101100497

Induktiver Näherungsschalter

IFL 30-384-11PK-1400
Archiv

IFL 30-384-11PK-1400

Art.-Nr.: 101125451

Induktiver Näherungsschalter

IFL 30-384-10/01K-M20-1363
Archiv

IFL 30-384-10/01K-M20-1363

Art.-Nr.: 101215735

Induktiver Näherungsschalter

IFL 30-384-10/01-M20-1400
Archiv

IFL 30-384-10/01-M20-1400

Art.-Nr.: 101215736

Induktiver Näherungsschalter

IFL 30-384-11N-M20
Archiv

IFL 30-384-11N-M20

Art.-Nr.: 101215737

Induktiver Näherungsschalter

IFL 30-384-11P-M20-1312
Archiv

IFL 30-384-11P-M20-1312

Art.-Nr.: 101215745

Induktiver Näherungsschalter

IFL 30-384-11P-M20-1400
Archiv

IFL 30-384-11P-M20-1400

Art.-Nr.: 101215747

Induktiver Näherungsschalter

10 Ergebnisse gefunden