CLP101
Artikelnummer:163040378

Produktmerkmale
- Einzelelemente
- Zwangsöffnender Öffnerkontakt für sicheres Schalten
- Snap-On Montage
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCLP101
Artikelnummer (Bestellnummer)163040378
EAN (European Article Number)7895054082170
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC000041
ETIM Nummer, Version 6.0EC000041
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimabeanspruchungEN 60068-2-30
AusführungKontaktelement
BauformSnap-on
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht20g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Tastend möglich Ja
Anzahl der Öffner1
Sicherheitsbetrachtung
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Montageanweisungaufsteckbar
Mechanische Lebensdauer, minimum5.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, maximum8N
Zwangsöffnungsweg2mm
BefestigungKontaktträger
Montageflansch-Position123
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², starr
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsdrehmoment der Klemmen1Nm
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge44mm
Breite9mm
Höhe25,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des SchaltraumesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-30 ... +60 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, mit 20 g
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, maximum+60°C
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, minimum-25°C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15250VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-156A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Kleinspannungstauglichkeit≥ 5 V / ≥ 1 mA
Hinweis (Schaltelement)rot (= Öffner)
SchaltprinzipSchleichschaltung, zwangsöffnender Öffner
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
SchaltelementÖffner (NC)
Kontaktbezeichnung1 - 2
Anwendungsbedingungen
Hinweis (Applikationsanwendungen)Kompatibel mit SMF KontaktträgerKontaktelement, Produktreihe CLP, Baureihe CLP, Fronteinbauschalter
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 07:19