CLP110
Artikelnummer:163040379

Produktmerkmale
- Einzelelemente
- 1 Schließer (NO)
- Snap-On Montage
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungCLP110
Artikelnummer (Bestellnummer)163040379
EAN (European Article Number)4030661553733
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-13-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-13-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC000041
ETIM Nummer, Version 6.0EC000041
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimabeanspruchungEN 60068-2-30
AusführungKontaktelement
BauformSnap-on
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht10g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Tastend möglich Ja
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum5.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, maximum8N
BefestigungKontaktträger
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², starr
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsdrehmoment der Klemmen1Nm
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge44mm
Breite9mm
Höhe27mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des SchaltraumesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, mit 20 g
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, maximum+60°C
Umgebungstemperatur, Schalteinsatz, minimum-25°C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15250VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-156A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Kleinspannungstauglichkeit≥ 5 V / ≥ 1 mA
Hinweis (Schaltelement)grün (= Schließer)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
SchaltelementSchließer (NO)
Kontaktbezeichnung3 - 4
Anwendungsbedingungen
Hinweis (Applikationsanwendungen)Kompatibel mit SMF KontaktträgerKontaktelement, Produktreihe CLP, Baureihe CLP, Fronteinbauschalter
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.11.2026, 22:13