DHS-U1-BKWH-LST5-0,25-RGB-LT-3219
Artikelnummer:103060703


Produktmerkmale
- Mit Türgriffbeleuchtung
- Anschlussleitung mit Stecker M12, 5-polig, 0,25 m
- Schutzart IP65 / IP67 / IP69
- Maschinenzustand direkt am Türgriff erkennbar
- Türgriff im ergonomischen Design
- Kombinierbar mit Sicherheitszuhaltung AZM40 oder Sicherheitssensor RSS260
- Alternativ auch ohne Sicherheitsschaltgerät einsetzbar
- Für links oder rechts angeschlagene Schutztüren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen