DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT-3247
Artikelnummer:103064554


Produktmerkmale
- Betätigereinsatz
- Mit Leuchttaster
- Anschlussleitung mit Stecker M12, 5-polig, 0,25 m
- Schutzart IP65 / IP67
- Maschinenzustand direkt am Türgriff erkennbar
- Türgriff im ergonomischen Design
- Kombinierbar mit Sicherheitszuhaltung AZM40 oder Sicherheitssensor RSS260
- Alternativ auch ohne Sicherheitsschaltgerät einsetzbar
- Für links oder rechts angeschlagene Schutztüren