EDRR50.VHRT
Artikelnummer:101024299

Produktmerkmale
- NOT-HALT-Schalter in Metallausführung Ø 49 mm
- Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
- Schutzart IP65
- Einbaumontage (Antivandalismus)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungEDRR50.VHRT
Artikelnummer (Bestellnummer)101024299
EAN (European Article Number)4030661608648
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
AusführungFrontplattenmontageNot-Halt Schlagtaster
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des BedienteilsAluminium, eloxiert
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Bedienteilsrot
Farbe des Frontringesgold
Bruttogewicht114g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-TasterJa
FrontplattenmontageJa
SicherheitsfunktionenJa
Sprungmechanismus externJa
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Kontaktelelemente, maximum2
Mechanische Daten
EntriegelungDreh-Zug-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster100.000Schaltspiele
Betätigungshub5mm
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des NOT-HALT25N
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe29mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Einbautiefe60mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Durchmesser des Bedienkopfes49mm
Einbaudurchmesser30,5mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des NOT-HALT, maximum600/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.11.2026, 16:35