EX-BN 20-11Z-3G/D

Artikelnummer: 101188634

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

EX-BN 20-(1)Z-3G/D


(1)
011 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
101 Schließer (NO)
202 Schließer (NO)
111 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
R1 Raster
2R2 Raster
11R2 Raster Öffner (NC) / Schließer (NO)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 2 Reedkontakte
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Aluminiumgehäuse
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • berührungslos wirkend
  • Schraubanschluss

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-BN 20-11Z-3G/D

Artikelnummer (Bestellnummer)

101188634

EAN (European Article Number)

4030661344447

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-05

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002544

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002544

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

2

22

Explosionsschutz-Kategorie

3G

3D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Herstellererklärung

ATEX Zone 2 und 22

Allgemeine Daten

Wirkprinzip

magnetisch

Gehäusebauform

rechteckig

Werkstoff des Gehäuses

Leichtmetall-Druckguss, lackiert

Werkstoff der aktiven Flächen

Metall

Bruttogewicht

316 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Vorspannmagnet

Ja

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Mechanische Daten

Betätigungsebene

seitlich

Aktive Fläche

seitlich

Betätigungselement

Magnet

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000.000 Schaltspiele

Schlagenergie, maximum

4 J

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

18 m/s

Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Schaltabstand Sn

12 mm ... 45 mm

Hinweis (Schaltabstand Sn)

Schaltabstand bis zu 45 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung

Wiederholgenauigkeit R

0,3 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum

6 mm

Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum

10 mm

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

47 mm

Breite des Sensors

104 mm

Höhe des Sensors

52 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-15 ... +70 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Erschütterungsfestigkeit

50 g, sinusförmige Schwingung

Elektrische Daten

Schaltspannung, maximum

250 VAC

Schaltspannung, maximum

250 VDC

Schaltstrom, maximum

3 A

Schaltleistung, maximum

120 W

Schaltleistung, maximum

120 VA

Schaltelement

Schließer (NO) Öffner (NC)

Prelldauer, minimum

0,3 ms

Prelldauer, maximum

0,6 ms

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Ausführung der Schaltelemente

Reedkontakt

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ex-geprüfte Kabelverschraubung

Zubehör

Empfehlung (Betätiger)

2x BP 10

2x BP 15/2

BP 20

BP 31

BP 11

BP 12

BP 21

BE 20

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.

Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N).

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-BN 20
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Beschreibung des Bauteils:Magnetschalter
Einschlägige Richtlinien:Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 21. September 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.05.2024, 02:48