EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Kunststoffgehäuse
- Ø M18
- besonders großer Schaltabstand
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
- kein mechanischer Verschleiß
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101185256 |
EAN (European Article Number) |
4030661333328 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
2 22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
3G 3D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Herstellererklärung |
ATEX Zone 2 und 22 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
quasibündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Bruttogewicht |
46 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Codierung |
Ja |
Kurzschlusserkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO) |
25.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Aktive Fläche |
vorderseitig |
Betätigungselement |
Magnet |
Betätigerschaltabstand |
Betätigungsmagnet BP 6, Sao: 8 mm Betätigungsmagnet BP 6, Sar: 20 mm Betätigungsmagnet BP 8, Sao: 8 mm Betätigungsmagnet BP 8, Sar: 20 mm Betätigungsmagnet BP 10, Sao: 18 mm Betätigungsmagnet BP 10, Sar: 28 mm Betätigungsmagnet BP 15 SS, Sao: 18 mm Betätigungsmagnet BP 15 SS, Sar: 28 mm |
Schlagenergie, maximum |
2 J |
Bewegungsrichtung |
Frontal zur aktiven Fläche |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao |
16 mm |
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar |
28 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
1 m |
Anschlussart |
Leitung |
Anzahl der Leitungsadern |
6 |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Aderquerschnitt |
23 AWG |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des Sensors |
M18 |
Länge des Sensors |
36 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
120 VAC |
Schaltspannung, maximum |
120 VDC |
Schaltstrom, maximum |
0,25 A |
Schaltleistung, maximum |
5 W |
Schaltelement |
1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) |
Schaltfrequenz, maximum |
5 Hz |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS |
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung. Der Sicherheits-Sensor ist so zu montieren, dass ein Betätigen mit einem Magneten nicht möglich ist (verdeckter Einbau gem. EN ISO 14119). |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UKCA Konformitätserklärung
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-BNS 180 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten AES / SRB oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Oktober 2022 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.06.2025, 06:35