EX-I-BS655-Z22
EX-I-BS655-Z22
- EX-Zone 1 und 21
- Metallgehäuse
- Schutzart IP66, IP67
- Plattformkonzept mit unterschiedlichen Funktionseinheiten
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-I-BS655-Z22 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
153031631 |
EAN (European Article Number) |
4030661535975 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
1 21 |
Explosionsschutz-Kategorie |
2G 2D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, lackiert |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Grauguss, lackiert |
Bruttogewicht |
6.130 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte |
2 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
2 x M25 x 1,5 |
Anschlussart |
Federkraftklemme |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 IP66 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schutzklasse |
I |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
300 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
3 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
3 A |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÃœV Zertifikat
IECEx Zertifikat
CCC Zertifikat
NEPSI Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Montagebeispiel
EU-Konformitätserklärung |  |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Kennzeichnung: |
EX-I-BS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-BS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-BS655-…-DN-2D3), EX-BS655-…-DS-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positions-, Niveau-, Bandschieflaufschalter, 3) optional mit Dupline®- oder DuplineSafe®-Eingangsmodul |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
 | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
 | 3) EMV-Richtlinie | 2014/30/EU |
 | RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU und für die ATEX-Zertifizierung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | TÜV 19 ATEX 8428 |
Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Zertifizierung der Produkte gem. der Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX). Die Konformität der Produkte gem. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird durch den Hersteller in Eigenverantwortung erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 28. Juni 2023 |
 |  |
 | Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.04.2024, 10:41