EX-T4V7H335-11Y
Artikelnummer:151212066

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen