EX-Z4K 235-11Z-3D
Archiv
Artikelnummer:153001802

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50047
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.