G150-100M44/M44y-5065
Artikelnummer:153010786

Produktmerkmale
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungG150-100M44/M44y-5065
Artikelnummer (Bestellnummer)153010786
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner8
Anzahl der Öffner, links4
Anzahl der Öffner, rechts4
Anzahl der Schließer8
Anzahl der Schließer, links4
Anzahl der Schließer, rechts4
Anzahl Spitznocken1
Anzahl Nocken 30°5
Anzahl Nocken 60°2
Fronteinstellbare NockenJa
Mechanische Daten
Bohrung für die Welle4mm
Befestigungbodenseitig
Getriebeübersetzung1:100
Art der WellenbefestigungNut und Passfeder
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge244mm
Breite120mm
Höhe114mm
Länge der Welle44mm
Toleranz des Durchmessers der WellenbohrungH12
Durchmesser der Welle12mm
Toleranz des Durchmessers der Welleh8
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
Schaltelement linksM 697-11-1
Schaltelement rechtsM 697-11-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.07.2026, 22:05