G150-150T04/04Y-1600-1-FL1
Artikelnummer:103003558

Produktmerkmale
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungG150-150T04/04Y-1600-1-FL1
Artikelnummer (Bestellnummer)103003558
EAN (European Article Number)4030661428840
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner8
Anzahl der Öffner, links4
Anzahl der Öffner, rechts4
Anzahl Spitznocken8
Fronteinstellbare NockenJa
Mechanische Daten
Befestigungbodenseitigkopfseitig
Getriebeübersetzung1:150
Art der WellenbefestigungVollwelle
Art des MontageflanschesFL1
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge244mm
Breite120mm
Höhe151mm
Länge der Welle24mm
Durchmesser der Welle12mm
Toleranz des Durchmessers der Welleh8
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
Schaltelement linksT 697-01-1
Schaltelement rechtsT 697-01-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 13:55