G150-220Z44/44Y-1368-2/1600-1-FL1
Artikelnummer:101115941

Produktmerkmale
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungG150-220Z44/44Y-1368-2/1600-1-FL1
Artikelnummer (Bestellnummer)101115941
EAN (European Article Number)4030661418537
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner8
Anzahl der Öffner, links4
Anzahl der Öffner, rechts4
Anzahl der Schließer8
Anzahl der Schließer, links4
Anzahl der Schließer, rechts4
Anzahl Spitznocken8
Fronteinstellbare NockenJa
Mechanische Daten
Befestigungbodenseitigkopfseitig
Getriebeübersetzung1:220
Art der WellenbefestigungBowex Kupplung mit 12mm und 14mm Durchmesser
Art des MontageflanschesFL1
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge244mm
Breite120mm
Höhe151mm
Länge der Welle24mm
Durchmesser der Welle12mm
Toleranz des Durchmessers der Welleh8
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
Schaltelement linksZ 6881-11-1
Schaltelement rechtsZ 6881-11-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.07.2026, 07:01