G150-300M44/M44Y-1600-1-1368-3-FL2
Artikelnummer:153002642

Produktmerkmale
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungG150-300M44/M44Y-1600-1-1368-3-FL2
Artikelnummer (Bestellnummer)153002642
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner8
Anzahl der Öffner, links4
Anzahl der Öffner, rechts4
Anzahl der Schließer8
Anzahl der Schließer, links4
Anzahl der Schließer, rechts4
Anzahl Spitznocken8
Fronteinstellbare NockenJa
Mechanische Daten
Bohrung für die Welle4mm
Befestigungbodenseitigkopfseitig
Getriebeübersetzung1:300
Art der WellenbefestigungNut und Passfeder
Art des MontageflanschesFL2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge244mm
Breite160mm
Höhe175mm
Länge der Welle36mm
Toleranz des Durchmessers der WellenbohrungH12
Durchmesser der Welle12mm
Toleranz des Durchmessers der Welleh8
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
Schaltelement linksM 697-11-1
Schaltelement rechtsM 697-11-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 07:12