G50-050T01/04Y-M20
Artikelnummer:101139362

Produktmerkmale
- Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
- verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
- einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungG50-050T01/04Y-M20
Artikelnummer (Bestellnummer)101139362
EAN (European Article Number)4030661091907
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Bruttogewicht1.274g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner5
Anzahl der Öffner, links1
Anzahl der Öffner, rechts4
Mechanische Daten
Befestigungbodenseitig
Getriebeübersetzung1:50
Art der WellenbefestigungVollwelle
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge244mm
Breite120mm
Höhe114mm
Länge der Welle44mm
Durchmesser der Welle12mm
Toleranz des Durchmessers der Welleh8
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Schaltelement linksT 697-01-1
Schaltelement rechtsT 697-01-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.09.2026, 19:33