IFL 20-400-11YPG
Artikelnummer:101059986

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung PG9 x 1,5
- Kunststoffgehäuse
- DC 4-Leiter
- schutzisoliert
- Anschlussraum
- Bauform Ø 40 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungIFL 20-400-11YPG
Artikelnummer (Bestellnummer)101059986
EAN (European Article Number)4030661038421
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-40-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-01-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-01-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002714
ETIM Nummer, Version 6.0EC002714
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
GehäusebauformZylinder, glatt
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff
Werkstoff der KlemmschelleKunststoff
Bruttogewicht189g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Leitungsadern4
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn20mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung2m
AnschlussartSchraubanschluss PG9
Anschlussquerschnitt, maximum1 x 1.5 mm²2 x 1,5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors40mm
Länge des Sensors108mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors40mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 60 VDC
Art des SpannungsbereichsDC
Leerlaufstrom I0, typisch5,5mA
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 60 VDC
Bemessungsbetriebsstrom400mA
SchaltelementSchließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent)
Schutzbeschaltung integriertInduktionsschutzVerpolungsschutz
Schaltfrequenz, circa100Hz
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum1,5V
Strom bei Spannungsfall Ud0,4A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)gelbe LED
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Klemmschelle H 40
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.09.2026, 00:08