LKF 2 PW 2M
Artikelnummer:
101189190
LKF 2 PW 2M
Artikelnummer:
101189190
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- einpedalig
- Kunststoffgehäuse
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
LKF 2 PW 2M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101189190 |
EAN (European Article Number) |
4030661346526 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001258 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001258 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
schlagfester Thermoplast |
Werkstoff des Pedals |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Bruttogewicht |
360 g |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
2 m |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur |
-10 ... +70 °C |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
250 VAC |
Schaltstrom, maximum |
5 A |
Schaltleistung, maximum |
1.250 W |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Sprachfilter
Datenblatt
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.09.2024, 11:46