M2H 302-00/11Y-F00 OHNE FAHNE
Artikelnummer:101059841

Produktmerkmale
- Leichtmetall-DruckgussGehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungM2H 302-00/11Y-F00 OHNE FAHNE
Artikelnummer (Bestellnummer)101059841
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert (stahlblau RAL 5011)
Werkstoff des GehäusedeckelsMetall, Aluminium-Druckguss
Bruttogewicht158g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Mechanische Daten
BetätigungselementBlattfederschwenkhebel Form 2H
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Hinweis (Umschaltzeit)Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit
Betätigungsdrehmoment, minimum0,2Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
LeitungseinführungM16 x 1,5
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-30 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15220VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
SchaltelementWechsler mit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSprungschaltung mit Reibkontakt
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber (AgNi 15)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 07:11