MBGAC422
Artikelnummer:161217249

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M20
- Aluminiumgehäuse
- abgestimmt auf robuste Befehlsgeräte
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungMBGAC422
Artikelnummer (Bestellnummer)161217249
EAN (European Article Number)4030661444475
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC000200
ETIM Nummer, Version 6.0EC000200
Allgemeine Daten
BauformAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Farbe des GehäuseoberteilsRAL 7001 (Grau)
Farbe des GehäuseunterteilsRAL 7001 (Grau)
Bruttogewicht850g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ErdungsanschlussJa
Anzahl der Befehlsstellen2
Anzahl der Kabeldurchführungen1
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungunten
Befestigungvier rückseitige Befestigungslöcher 5 mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge160mm
Breite100mm
Höhe80mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Rastermaß52 x 146mm
Mittenabstand der Bohrungen40mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.09.2026, 16:53