MZM 100-B1.1
Artikelnummer:
101204290
MZM 100-B1.1
Artikelnummer:
101204290
- spielfreier Betätiger
- kein Rappeln der Schutztüren
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MZM 100-B1.1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101204290 |
EAN (European Article Number) |
4030661367880 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
366 g |
Mechanische Daten
Betätiger |
gerade |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
24 mm |
Breite des Betätigers |
40 mm |
Höhe des Betätigers |
160 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÜV Zertifikat
UKCA Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.05.2024, 15:58