PS215-Z11-J200
Artikelnummer:103014974


Produktmerkmale
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Metallgehäuse
- Bauform nach EN 50047
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Betätigungselement aus Kunststoff
- Durchmesser Betätigungselement 6 mm
- mit LED erhältlich
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen