PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS
Archiv
Artikelnummer:103011990


Produktmerkmale
- Speicherkarte
- Device in sicheren Feldbus-Netzwerken
- integriertes SD-Bus-Gateway
- Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) für 1 Achse
- Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
- 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
- 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
- 2 Meldeausgänge
- 2 sichere Relaiskontakte